17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

洗えるクッキングスケール KWシリーズ

洗えるクッキングスケール KWシリーズ
通常単価(税別)
6,86510,892
税込単価
7,55211,981
通常出荷日:1日目~10日目

【用途】イーストや調味料などの細かな計量に使用できます。【特長】防水・防塵仕様で丸洗いができ、重力の影...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

最小表示

サイズ

計量範囲

最小発注数量
(微量モード)0.1g(0~200g) 0.5g(200~1000g (通常モード)1g(0~2000g)
W143×H39×D219mm 約554g(電池含)
0~2kg
1個
(微量モード)0.1g(0~300g) 0.5g(300~1500g (通常モード)1g(0~3000g)
W143×H40×D216mm 約581g(電池・シリコンゴムマット含)
0~3kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,865
( 7,552 )
1日目
10,892
( 11,981 )
10日目

詳細情報

基本情報

【用途】
イーストや調味料などの細かな計量に使用できます。
【特長】
防水・防塵仕様で丸洗いができ、重力の影響を補正する地域設定機能が搭載されています。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗えるクッキングスケール KWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗えるクッキングスケール KWシリーズ
洗えるクッキングスケール KW201
洗えるクッキングスケール KW220/KW320
クッキングスケール
クッキングスケール タニペティ
クッキングスケール コックさん
メーカーアズワンタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格6,865-4,4477,460 -2,3213,0003,300
通常出荷日1日目〜4日目4日目8日目8日目8日目
商品詳細種別ホワイト-----
ホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング