17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤーリール X25250

ワイヤーリール

通常単価(税別)
812
税込単価
893
通常出荷日:4日目

【特長】・便利な伸縮式キーホルダー・小物等の落下防止や紛失防止にお使いください

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    キーホルダー
  • 長さ×高さ×幅 (mm)
    65×52×20
  • 有効長さ (cm)
    90
  • JANコード
    4904781378999
  • 質量 (g)
    36

型番:

X25250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

伸縮するワイヤー付きの便利なキーホルダー

ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付き

X25250の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
キーホルダー
長さ×高さ×幅(mm)
65×52×20
有効長さ(cm)
90
JANコード
4904781378999
質量(g)
36

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
X25250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812
( 893 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利な伸縮式キーホルダー
・小物等の落下防止や紛失防止にお使いください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーリールの型番X25250のページです。 型番X25250に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーリールのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ハサミの紛失防止に
4
満足度:4.0
荷物開封時にハサミを使い、その場に置いてよく見失うことが多かったので、ワイヤーリールに取付けました。 見失うことがなくな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーリール
マーキー・ギア キーワイヤー
マーキー・ワイヤー 200mm
マーキー・ワイヤー 450mm
マーキードック
レザーホルダー まる
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格812461550576920 -678
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
オプションキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー
長さ×高さ×幅(mm)65×52×20-----
有効長さ(cm)90-----
JANコード4904781378999-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました