ツール用品技術窓口

撹拌用ペイントミキサー MX-5

撹拌用ペイントミキサー

通常単価(税別)
2,543円
税込単価
2,797円
通常出荷日:4日目

【使用方法】・ドリルチャックに取り付ける場合、チャックをしっかり締め付けてください。・ロックチャックに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    かくはん機(ハンディタイプ)
  • 回転数(rpm)50/60Hz
    約200~700
  • 六角(二面幅) (mm)
    6.35
  • ブレード直径 (mm)
    60
  • 材質
    軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR
  • 使用可能機種
    電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー

ご注意

  • ドリルチャックに取り付ける場合、チャックをしっかり締め付けてください。ロックチャックに取り付ける場合は、ロックがかかっているか確認してください。引火性の液体には使用できません。

型番:

MX-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MX-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
かくはん機(ハンディタイプ)
回転数(rpm)50/60Hz
約200~700
全長(mm)
700
六角(二面幅)(mm)
6.35
ブレード直径(mm)
60
JANコード
4904781080229
材質
軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR
使用可能機種
電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MX-5

全長

(mm)

JANコード

最小発注数量
700
4904781080229
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,543円
( 2,797円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【使用方法】
・ドリルチャックに取り付ける場合、チャックをしっかり締め付けてください。
・ロックチャックに取り付ける場合は、ロックがかかっているか確認してください。
・ペイントミキサーを塗料内に差し込み、電動工具を作動させて撹拌してください。
・塗料が均一になるように角度をつけて上下に動かし撹拌してください。
・撹拌できたら、電動工具のスイッチを切り、塗料をたらさないよう引き抜いてください。
【用途】
・カクハン作業等

ご注意

  • ドリルチャックに取り付ける場合、チャックをしっかり締め付けてください。ロックチャックに取り付ける場合は、ロックがかかっているか確認してください。引火性の液体には使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌用ペイントミキサーの型番MX-5のページです。 型番MX-5に関する仕様情報を記載しております。
撹拌用ペイントミキサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌用ペイントミキサー
可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)
可搬型かくはん機"ポータブルミキサー"(インバーター仕様)
可搬型かくはん機(工業用)
立型かくはん機(中速・ギア減速式)
かくはん機 UM15V
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業阪和化工機HiKOKI(旧日立工機)
通常価格2,543円128,753円192,021円92,305円 -124,305円 -26,458円
通常出荷日4日目1日目6日目6日目4日目〜在庫品1日目
商品タイプかくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(据付タイプ)かくはん機(据付タイプ)かくはん機(ハンディタイプ)
回転数(rpm)50/60Hz約200~7008~40036~360300/360300/3600~1200
六角(二面幅)(mm)6.35-----
ブレード直径(mm)60-----
材質軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました