ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

1/2" ロングエレメント【4個入り】

通常単価(税別)
2,376円
税込単価
2,614円
通常出荷日:5日目

【特長】・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズ...

詳細を確認

型番:

51833
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

51833の仕様・寸法情報

商品コード
NL51833
ノズルタイプ
ホース
セット内容
1/2" ロングエレメント×4本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
51833

商品コード

セット内容

最小発注数量
NL51833
1/2" ロングエレメント×4本
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,376円
( 2,614円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズのロングエレメント
【用途】
・映像機器や園芸用としても

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" ロングエレメントの型番51833のページです。 型番51833に関する仕様情報を記載しております。
1/2" ロングエレメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2" ロングエレメント
1/4" ロングエレメント
2-1/2" ホース
1/2" ホース
1/2"ロングエルボー
2-1/2" 帯電防止ホース
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格2,376円2,179円 -3,088円 -1,512円 -2,376円 -6,029円 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
ノズルタイプホースホースホースホースホースホース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました