ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプター【10個入り】

型番:

49742
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

49742の仕様・寸法情報

商品コード
NL49742
付属品
1/4" 真鍮ボールアダプター×10ヶ
ノズルタイプ
コネクタ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
49742

商品コード

付属品

最小発注数量
NL49742
1/4" 真鍮ボールアダプター×10ヶ
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,400
( 13,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【型番:NL41742】
・1/4"真鍮ボールアダプター×2ヶ
【型番:NL49742】
・1/4"真鍮ボールアダプター×10ヶ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプターの型番49742のページです。 型番49742に関する仕様情報を記載しております。
φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
クーラントホースの取付け
5
満足度:5.0
NC旋盤のクーラントホースの交換、取り付けに使用 銅管を使用していたので狙ったところにかかる様にするのが大変でしたがアダ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプター
φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプター
φ10mm 1/4"真鍮ボールアダプター
15mm x 2" 旋盤アダプター (1/4"システム)
1/2"-1/4" アダプター
1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格12,4002,866 -2,866 -2,244 -1,314 -1,544 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目〜1日目〜
ノズルタイプコネクタコネクタコネクタコネクタアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました