ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

1/4" NPT雄ねじバルブ【2個入り】

型番:

21192
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)
-閉じる

21192の仕様・寸法情報

材質
樹脂
呼び
1/4
バルブ形状
おねじ
ねじ規格
NPT
色
ブルー
商品コード
NL21192
JANコード
171-9878
トラスココード
0662633211927

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番内容
211921/4" NPT 雄ねじバルブ×2ヶ
294521/4" NPT 雄ねじバルブ×10ヶ

型番リスト

表示件数
型番
21192

商品コード

JANコード

トラスココード

最小発注数量
NL21192
171-9878
0662633211927
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,350円
( 2,585円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" NPT雄ねじバルブの型番21192のページです。 型番21192に関する仕様情報を記載しております。
1/4" NPT雄ねじバルブのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
クーラントラインに使用
5
満足度:5.0
パック売りがコスパも良く経費削減になりました 物は問題なく使用できました
0人が参考にしています。
価格が安い
5
満足度:5.0
今回初めて手配した部品で価格が他社さんより安く購入でき、 実際に納品確認したところ、製品自体問題ありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" NPT雄ねじバルブ
3/4" NPT雄ねじバルブ
1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)
1/4" NPT雌ねじバルブ
1/4" インラインバルブ
3/4" NPT雌ねじバルブ
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格2,350円3,412円 -10,414円2,376円 -2,350円 -3,412円 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
材質樹脂-----
呼び1/4-----
バルブ形状おねじおねじおねじおねじコネクション・インラインめねじ
ねじ規格NPT-----
色ブルー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました