ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)【4~20個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番:NL41414

  • 内容:1/4" フレアナットアダプター×4ヶ 

型番:NL49434

  • 内容:1/4" フレアナットアダプター×20ヶ

型番リスト

表示件数

商品コード

付属品

最小発注数量
NL41414
1/4" フレアナットアダプター× 4ヶ
1パック

4個入り

NL49434
1/4" フレアナットアダプター× 20ヶ
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,386円
( 1,525円 )
2日目
4,843円
( 5,327円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【型番:NL41414】
・1/4"フレアナットアダプター×4ヶ
【型番:NL49434】
・1/4"フレアナットアダプター×20ヶ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)
3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)
1/4" 耐酸性 Y フィティング (1/4"システム)
1/2"-1/4" アダプター
1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)
3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格1,386円-1,386円 -1,941円1,203円 -1,377円 -9,314円
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目2日目〜1日目〜1日目
ノズルタイプコネクタコネクタアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティング
仕様7/16-20 ねじ用5/8-18 ねじ用----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト