ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ロックライン マニフォルド用マグネット

通常単価(税別)
5,832円
税込単価
6,415円
通常出荷日:2日目

【ノズルタイプ】:関連部品・用品【付属品】:マグネットベース(11.3kgf.)×1ヶ、マグネット径φ...

詳細を確認

型番:

40400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

40400の仕様・寸法情報

商品コード
NL40400
ノズルタイプ
関連部品・用品
付属品
マグネットベース(11.3kgf.)×1ヶ、マグネット径φ40mm、1/4" プラグ×3ヶ、1/4" バーブフィティング×1ヶ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
40400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,832円
( 6,415円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【ノズルタイプ】:関連部品・用品
【付属品】:マグネットベース(11.3kgf.)×1ヶ、マグネット径φ40mm、1/4"プラグ×3ヶ、1/4"バーブフィティング×1ヶ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックライン マニフォルド用マグネットの型番40400のページです。 型番40400に関する仕様情報を記載しております。
ロックライン マニフォルド用マグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックライン マニフォルド用マグネット
3/4" マグネットベース
1/4" フローコントロール マニフォルド
1/2" マグネットベース
1/4”アセンブリプライヤー 78003
1/2" モジュラーマニフォルド ブラケット
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格5,832円2,954円6,385円2,890円4,353円1,306円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
商品コードNL40400NL60532NL21198NL51846NL78003NL32095
ノズルタイプ関連部品・用品関連部品・用品----
付属品マグネットベース(11.3kgf.)×1ヶ、マグネット径φ40mm、1/4" プラグ×3ヶ、1/4" バーブフィティング×1ヶ3/4" マグネットベース×1ヶ1/4" モジュラーマニフォルド(NL21199)×1ヶ、1/4" インラインバルブ×5ヶ1/2" マグネット×1ヶ1/4"、1/2" アセンブリープライヤー×各1ヶ1/2" モジュラー マニフォルド用ブラケット×2ヶ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました