ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2" モジュラーマニフォルド

通常単価(税別)
3,399
税込単価
3,739
通常出荷日:1日目

【特長】・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズ...

詳細を確認

型番:

32099
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

32099の仕様・寸法情報

種類
マニホールド
商品コード
NL32099
付属品
1/2" T フィティング×3ヶ、1/2" エルボーフィティング×1ヶ、1/2" モジュラーマニフォルド用ブラケット×1ヶ、固定ねじ×3ヶ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
32099
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,399
( 3,739 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズのモジュラーマニフォルド

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" モジュラーマニフォルドの型番32099のページです。 型番32099に関する仕様情報を記載しております。
1/2" モジュラーマニフォルドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2" モジュラーマニフォルド
1/4" モジュラーマニフォルド
1/2" モジュラーマニフォルド ブラケット
1/2" アセンブリープライヤー
1/2" フローコントロール マニフォルド
1/4" モジュラーマニフォルドブラケット
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格3,3993,1331,4582,6178,9581,275
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目5日目
種類マニホールドマニホールドマニホールドプライヤー・レンチマニホールドマニホールド
商品コードNL32099NL21199NL32095NL78002NL32098NL21195
付属品1/2" T フィティング×3ヶ、1/2" エルボーフィティング×1ヶ、1/2" モジュラーマニフォルド用ブラケット×1ヶ、固定ねじ×3ヶ1/4" T フィティング×3ヶ、1/4" エルボーフィティング×1ヶ、1/4" マニフォルドブラケット×1ヶ、固定ねじ×3ヶ1/2" モジュラー マニフォルド用ブラケット×2ヶ1/2" アセンブリープライヤー×1ヶ1/2" モジュラー マニフォルド(NL32099)×1ヶ、1/2" インラインバルブ×5ヶ1/4" ブラケット×2ヶ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト