ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2" モジュラーマニフォルド ブラケット【2個入り】

通常単価(税別)
1,306円
税込単価
1,437円
通常出荷日:1日目

【特長】・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズ...

詳細を確認

型番:

32095
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)
-閉じる

32095の仕様・寸法情報

種類
マニホールド
商品コード
NL32095
付属品
1/2" モジュラー マニフォルド用ブラケット×2ヶ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
32095
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,306円
( 1,437円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズのマニフォルド用ブラケット

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" モジュラーマニフォルド ブラケットの型番32095のページです。 型番32095に関する仕様情報を記載しております。
1/2" モジュラーマニフォルド ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2" モジュラーマニフォルド ブラケット
1/2" モジュラーマニフォルド
1/4" モジュラーマニフォルド
1/2" アセンブリープライヤー
1/4”アセンブリプライヤー 78003
1/4”アセンブリプライヤー 78001
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格1,306円3,152円2,954円2,574円4,353円2,574円
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目1日目
種類マニホールドマニホールドマニホールドプライヤー・レンチプライヤー・レンチプライヤー・レンチ
商品コードNL32095NL32099NL21199NL78002NL78003NL78001
付属品1/2" モジュラー マニフォルド用ブラケット×2ヶ1/2" T フィティング×3ヶ、1/2" エルボーフィティング×1ヶ、1/2" モジュラーマニフォルド用ブラケット×1ヶ、固定ねじ×3ヶ1/4" T フィティング×3ヶ、1/4" エルボーフィティング×1ヶ、1/4" マニフォルドブラケット×1ヶ、固定ねじ×3ヶ1/2" アセンブリープライヤー×1ヶ1/4"、1/2" アセンブリープライヤー×各1ヶ1/4" アセンブリープライヤー×1ヶ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました