ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,136円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
機械巻 ストレッチフィルム 20μ【1~6個入り】
通常価格(税別):16,930円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持

ロックライン
1/4" ホース

ロックライン
1/4" ホースキット

PBスイスツールズ
スタービーインサイダー(BOX)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
エアージェット用マグネット台(吸着力320N)
5通常価格(税別):6,778円

MSTコーポレーション
ロックライン プライヤー
4通常価格(税別):5,357円~

トラスコ中山
ジョイントプライヤー(クーラントライナー用)
4通常価格(税別):9,662円~

扶桑精機
扶桑 容器CT-E型 0.5リットル CT-E0.5
4通常価格(税別):5,500円

トラスコ中山
クーラントライナー 1/4用片ソケット片めねじRc1/8
0通常価格(税別):1,015円~

扶桑精機
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)
0通常価格(税別):52円

扶桑精機
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#13 弁座セット(ふっ素樹脂)
0通常価格(税別):599円

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~