ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1-5/8" ストレートフローノズル (1/2"システム)【20個入り】

型番:

59898
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)
-閉じる

59898の仕様・寸法情報

ノズル形状
ストレートフロー
商品コード
NL59898
ノズルタイプ
ノズル
セット内容
1.5/8" ストレートフローノズル× 20ヶ

型番リスト

表示件数
型番
59898

商品コード

セット内容

最小発注数量
NL59898
1.5/8" ストレートフローノズル× 20ヶ
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,860円
( 10,846円 )
1日目

詳細情報

基本情報

アセタール樹脂素材のため、強度があり耐熱性に優れています。
手で曲げることができるので、自由な形状が作れ、作業に合わせて柔軟に対応ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1-5/8" ストレートフローノズル (1/2"システム)の型番59898のページです。 型番59898に関する仕様情報を記載しております。
1-5/8" ストレートフローノズル (1/2"システム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1-5/8" ストレートフローノズル (1/2"システム)
1-1/4" ストレートフローノズル (1/2"システム)
1" ストレートフローノズル (1/4"システム)
1/2" フラット5穴ノズル (1/2"システム)
5/8" 丸ノズル (3/4"システム)
1/8" 丸ノズル (1/4"システム)
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格9,860円1,512円 -1,386円 -1,583円 -1,306円 -1,030円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
ノズル形状ストレートフローストレートフローストレートフローフラットストレート丸ストレート丸ストレート
ノズルタイプノズルノズルノズルノズルノズルノズル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました