ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3/4" マグネットベース

型番:

60532
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

60532の仕様・寸法情報

商品コード
NL60532
保持可能刃径(mm)
φ66.5×9.5
ノズルタイプ
関連部品・用品
付属品
3/4" マグネットベース×1ヶ
保持力(kgf.)
27
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60532
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,954円
( 3,249円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
【仕様】
ロックラインシステム:3/4システム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4" マグネットベースの型番60532のページです。 型番60532に関する仕様情報を記載しております。
3/4" マグネットベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4" マグネットベース
1/2" マグネットベース
ロックライン マニフォルド用マグネット
1/4" モジュラーマニフォルド
1/4”アセンブリプライヤー 78001
1/4”アセンブリプライヤー 78003
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格2,954円2,890円5,832円2,954円2,574円4,353円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目
商品コードNL60532NL51846NL40400NL21199NL78001NL78003
保持可能刃径(mm)φ66.5×9.5φ66.5×9.5----
ノズルタイプ関連部品・用品-関連部品・用品---
付属品3/4" マグネットベース×1ヶ1/2" マグネット×1ヶマグネットベース(11.3kgf.)×1ヶ、マグネット径φ40mm、1/4" プラグ×3ヶ、1/4" バーブフィティング×1ヶ1/4" T フィティング×3ヶ、1/4" エルボーフィティング×1ヶ、1/4" マニフォルドブラケット×1ヶ、固定ねじ×3ヶ1/4" アセンブリープライヤー×1ヶ1/4"、1/2" アセンブリープライヤー×各1ヶ
保持力(kgf.)2727----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました