ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3/4" ホースキット

通常単価(税別)
2,618
税込単価
2,880
通常出荷日:2日目

【特長】3/4インチロックラインシステムの3/4"ホースキットです。セットになっているので便利です。ボ...

詳細を確認

型番:

60513J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60513Jの仕様・寸法情報

商品コード
NL60513J
セット内容
153mm(6エレメント)ホース×2本、5/8"、3/4" 丸ノズル×各1ヶ、3/4" BSPT コネクター×1ヶ
ノズルタイプ
ジョイントキット・ホースキット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60513J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,618
( 2,880 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
3/4インチロックラインシステムの3/4"ホースキットです。
セットになっているので便利です。
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。
【用途】
電子産業、科学研究、グラフィックアート、木工業界など、液体、空気、真空の供給、精密で微調整を必要とする軽量品の位置決めに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4" ホースキットの型番60513Jのページです。 型番60513Jに関する仕様情報を記載しております。
3/4" ホースキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4" ホースキット
1/4" ホースキット
1/2" ホースキット
1/4" 耐酸性 ホースキット
2-1/2" ホースキット
1/2" 耐酸性ホースキット
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格2,6182,0132,2792,3648,6892,650
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
商品コードNL60513JNL40413JNL50813JNL45463NL80813NL56863
セット内容153mm(6エレメント)ホース×2本、5/8"、3/4" 丸ノズル×各1ヶ、3/4" BSPT コネクター×1ヶ146mm(10エレメント)ホース×2本、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ、1/4"、1/8" BSPT コネクター×各1ヶ140mm(6エレメント)ホース×2本、1/4"、3/8"、1/2" 丸ノズル×各1ヶ、3/8"、1/2" BSPT コネクター×各1ヶ146mm(10エレメント)ホース×2本、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ、1/4"、1/8" NPT コネクター×各1ヶ305m(12")バキュームホース×2ヶ、長方形ノズル×1ヶ、テーパーノズル×1ヶ、取付タブ付バキュームホースアダプター×1ヶ、バキュームホース缶アダプター×1ヶ140mm(6エレメント)ホース×2、丸ノズル(1/4"、3/8"、1/2"×各1)、NPTコネクター(3/8"、1/2"×各1)
ノズルタイプジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト