ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1/2" マグネットベース

型番:

51846
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

51846の仕様・寸法情報

商品コード
NL51846
保持可能刃径(mm)
φ66.5×9.5
付属品
1/2" マグネット×1ヶ
保持力(kgf.)
27

型番リスト

表示件数
型番
51846
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,890円
( 3,179円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
【仕様】
ロックラインシステム:1/2システム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" マグネットベースの型番51846のページです。 型番51846に関する仕様情報を記載しております。
1/2" マグネットベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2" マグネットベース
3/4" マグネットベース
1/2" モジュラーマニフォルド
1/2" アセンブリープライヤー
ロックライン マニフォルド用マグネット
1/2" モジュラーマニフォルド ブラケット
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格2,890円2,954円3,152円2,574円5,832円1,306円
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目1日目
商品コードNL51846NL60532NL32099NL78002NL40400NL32095
保持可能刃径(mm)φ66.5×9.5φ66.5×9.5----
付属品1/2" マグネット×1ヶ3/4" マグネットベース×1ヶ1/2" T フィティング×3ヶ、1/2" エルボーフィティング×1ヶ、1/2" モジュラーマニフォルド用ブラケット×1ヶ、固定ねじ×3ヶ1/2" アセンブリープライヤー×1ヶマグネットベース(11.3kgf.)×1ヶ、マグネット径φ40mm、1/4" プラグ×3ヶ、1/4" バーブフィティング×1ヶ1/2" モジュラー マニフォルド用ブラケット×2ヶ
保持力(kgf.)2727----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました