ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/4" プロストリームノズルキット

通常単価(税別)
5,184円
税込単価
5,702円
通常出荷日:1日目

【特長】・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEノズルキ...

詳細を確認

型番:

42400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

42400の仕様・寸法情報

商品コード
NL42400
セット内容
146mm(10エレメント)ホース×1本、プロストリーム®ノズル×1ヶ、φ4mm×31.75mmL(0.160"φ×1.25"L)、1/4" ねじ付エレメントクランプ×8ヶ、1/4"、1/8" NPT コネクター×各1ヶ
ノズルタイプ
ジョイントキット・ホースキット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
42400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,184円
( 5,702円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEノズルキット
【用途】
・電子産業、科学研究、グラフィックアート、木工業界での作業にも

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" プロストリームノズルキットの型番42400のページです。 型番42400に関する仕様情報を記載しております。
1/4" プロストリームノズルキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" プロストリームノズルキット
1/4" ホースキット
1/4" ミックスエレメントキット
1/4" フラットノズルパック
1/4" クランプ付ロングエルボーキット
1/4" クランプ付ロングエレメントキット
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格5,184円2,013円3,854円1,440円2,945円2,945円
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目2日目
商品コードNL42400NL40413JNL40473NL41487NL40474NL41475
セット内容146mm(10エレメント)ホース×1本、プロストリーム®ノズル×1ヶ、φ4mm×31.75mmL(0.160"φ×1.25"L)、1/4" ねじ付エレメントクランプ×8ヶ、1/4"、1/8" NPT コネクター×各1ヶ146mm(10エレメント)ホース×2本、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ、1/4"、1/8" BSPT コネクター×各1ヶロングエルボー×2ヶ、ロングエレメント×2ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ、1/8"、1/4" NPT コネクター×各1ヶ、1/16"、1/8"、1/4" 丸ノズル×各1ヶフラットスロット40ノズル、フラットスロット60ノズル、フラット5穴ノズル、フラット7穴ノズル×各1ヶロングエルボー×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ1/4" ロングエレメント×4ヶ、1/4" ねじ付エレメントクランプ×4ヶ
ノズルタイプジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました