ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1/4" ノズル ラマパック

通常単価(税別)
5,9645,491
税込単価
6,5606,040
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

ロックライン クーラント噴射装置 1/4" ノズル ラマパック。

型番:

41490
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41490の仕様・寸法情報

商品コード
NL41490
ノズルタイプ
ジョイントキット・ホースキット
セット内容
NL41402、NL41403、NL41404、NL41407、NL41470、NL41471、NL41472、NL41473、NL41481、NL41482、NL41483、NL41484、NL41485、NL41486、NL41488、NL41489×各1ヶ
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 内容:NL41402, NL41403, NL41404, NL41407,NL41470, NL41471, NL41472, NL41473, NL41481, NL41482, NL41483, NL41484, NL41485, NL41486, NL41488, NL41489×各1ヶ

型番リスト

表示件数
型番
41490
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9645,491
( 6,040 )
2日目

詳細情報

基本情報

ロックライン クーラント噴射装置 1/4" ノズル ラマパック。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" ノズル ラマパックの型番41490のページです。 型番41490に関する仕様情報を記載しております。
1/4" ノズル ラマパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" ノズル ラマパック
1/2"ノズル ラマパック
1/4" 90 ノズルキット
1/4" サークルフローノズルキット
1/2" 90°ノズルキット
1/2" サークルフローノズルキット
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格5,9646,4041,7334,1671,9714,702
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品コードNL41490NL51849NL41474NL41479NL51832NL51837
ノズルタイプジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットノズルノズルノズル
セット内容NL41402、NL41403、NL41404、NL41407、NL41470、NL41471、NL41472、NL41473、NL41481、NL41482、NL41483、NL41484、NL41485、NL41486、NL41488、NL41489×各1ヶNL51802、NL51803、NL51806、NL51807、NL51809、NL51828、NL51829、NL51830、NL51831、NL51840、NL51841、NL51842、NL51843、NL51845、NL51847、NL51848×各1ヶ(合計16ヶ)1/16" 90°ノズル、1/8" 90°ノズル、1/4" 90°ノズル、1/4" 90°スプレーバーノズル×各1ヶ1/4" サイドフローノズル×15ヶ、1/4" エンドキャップ×1ヶ1/4"、3/8"、1/2" 90°ノズル×各1ヶ、1/2" 90°スプレーバーノズル×1ヶ1/2" サイドフローノズル×15ヶ、1/2" エンドキャップ×1ヶ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト