ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

マグネット付 マニフォルドスーパーキット

通常単価(税別)
19,45516,353
税込単価
21,40117,988
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・ホースやバルブ、ノズル、マグネットベース、プラグ、バーブフィティングがセットになったスーパー...

詳細を確認

型番:

40480
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

40480の仕様・寸法情報

商品コード
NL40480
セット内容
146mm(10エレメント)、ホース×8本、1/4" NPT 雄ねじバルブ×5ヶ、1" フレアノズル×2ヶ、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各2ヶ、マグネットベース(11.3kgf.)×1ヶ、1/4" プラグ×3ヶ、1/4" バーブフィティング×1ヶ
ノズルタイプ
ジョイントキット・ホースキット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
40480
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,45516,353
( 17,988 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースやバルブ、ノズル、マグネットベース、プラグ、バーブフィティングがセットになったスーパーキット
・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズ商品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付 マニフォルドスーパーキットの型番40480のページです。 型番40480に関する仕様情報を記載しております。
マグネット付 マニフォルドスーパーキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット付 マニフォルドスーパーキット
マグネット付 マニフォルドキット
1/2" ノズル付 ロングエルボーキット
1/4" クランプ付ロングエルボーキット
1/2" クランプ付 ロングエルボーキット
1/4" クランプ付ロングエレメントキット
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格19,45510,6894,8633,1213,6673,121
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目2日目
商品コードNL40480NL40463NL50872NL40474NL50874NL41475
セット内容146mm(10エレメント)、ホース×8本、1/4" NPT 雄ねじバルブ×5ヶ、1" フレアノズル×2ヶ、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各2ヶ、マグネットベース(11.3kgf.)×1ヶ、1/4" プラグ×3ヶ、1/4" バーブフィティング×1ヶ146mm(10エレメント)ホース×2本、1/4" NPT 雄ねじバルブ×1ヶ、1" フレアノズル×1ヶ、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ、マグネットベース(11.3kgf.)×1ヶ、1/4" プラグ×3ヶ・1/4" バーブフィティング×1ヶ3/8、1/2" NPT コネクター×各1ヶ、1/4"、3/8"、1/2" 丸ノズル×各1ヶ、ロングエルボー×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶロングエルボー×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶロングエルボー×4ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ1/4" ロングエレメント×4ヶ、1/4" ねじ付エレメントクランプ×4ヶ
ノズルタイプジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト