ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

15mm 旋盤アダプターキット

型番:

40476
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

40476の仕様・寸法情報

商品コード
NL40476
セット内容
15mm ショートアダプター×4ヶ、15mm 2" アダプター×4ヶ、フラット5 穴ノズル×2ヶ、フラットスロット60 ノズル×2ヶ、1/8"、1/4" 90°ノズル×各2ヶ、1/8"、1/4" 丸ノズル×各2ヶ、ストレートフローノズル×2ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ、エレメント×8ヶ、1/4" アセンブリープライヤー×1ヶ
ノズルタイプ
ジョイントキット・ホースキット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
40476
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,832円
( 6,415円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アダプター2種やノズル5種、エレメントクランプ、エレメント、プライヤーがセットになったアダプターキット
・冷却液を切削工具と金属切削部へピンポイントにあてることにこだわった、LOC-LINEシリーズ商品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15mm 旋盤アダプターキットの型番40476のページです。 型番40476に関する仕様情報を記載しております。
15mm 旋盤アダプターキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15mm 旋盤アダプターキット
HAAS 旋盤アダプターキット
1/4" ホースキット
1/2" ホースキット
3/4" ホースキット
2-1/2" ホースキット
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格5,832円5,832円2,013円2,203円2,574円8,167円
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目5日目
商品コードNL40476NL40475NL40413JNL50813JNL60513JNL80813
セット内容15mm ショートアダプター×4ヶ、15mm 2" アダプター×4ヶ、フラット5 穴ノズル×2ヶ、フラットスロット60 ノズル×2ヶ、1/8"、1/4" 90°ノズル×各2ヶ、1/8"、1/4" 丸ノズル×各2ヶ、ストレートフローノズル×2ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ、エレメント×8ヶ、1/4" アセンブリープライヤー×1ヶハースショートアダプター×4ヶ、ハース2" アダプター×4ヶ、フラット5穴ノズル×2ヶ、フラットスロット60 ノズル×2ヶ、1/8"、1/4" 90°ノズル×各2ヶ、1/8"、1/4" 丸ノズル×各2ヶ、ストレートフローノズル×2ヶ、ねじ付エレメントクランプ×4ヶ、エレメント×8ヶ、1/4" アセンブリープライヤー×1ヶ146mm(10エレメント)ホース×2本、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ、1/4"、1/8" BSPT コネクター×各1ヶ140mm(6エレメント)ホース×2本、1/4"、3/8"、1/2" 丸ノズル×各1ヶ、3/8"、1/2" BSPT コネクター×各1ヶ153mm(6エレメント)ホース×2本、5/8"、3/4" 丸ノズル×各1ヶ、3/4" BSPT コネクター×1ヶ305m(12")バキュームホース×2ヶ、長方形ノズル×1ヶ、テーパーノズル×1ヶ、取付タブ付バキュームホースアダプター×1ヶ、バキュームホース缶アダプター×1ヶ
ノズルタイプジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました