17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

1/4" ホース【1~55個入り】

通常単価(税別)
1,55857,800特別価格
税込単価
1,71463,580特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】1/4インチロックラインホース。・材質:アセタール樹脂・ノズルタイプ:ホース

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番内容
41401146mm(10エレメント)ホース×2本
49420146mm(10エレメント)ホース×55本(バルク:7.62m/25フィート)
494191.52m(5フィート)コイルホース×1ヶ
4942115.24m(50フィート)コイルホース×1ヶ

型番リスト

表示件数

商品コード

セット内容

最小発注数量
NL41401
146mm(10エレメント)ホース×2本
1パック

2個入り

NL49419
1.52m(5フィート)コイルホース×1ヶ
1個
NL49420
146mm(10エレメント)ホース×55本(バルク:7.62m / 25フィート)
1パック

55個入り

NL49421
15.24m(50フィート)コイルホース×1ヶ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558
( 1,714 )
1日目
6,6936,101
( 6,711 )
1日目
31,32025,766
( 28,343 )
2日目
57,80048,424
( 53,266 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
1/4インチロックラインホース。
・材質:アセタール樹脂
・ノズルタイプ:ホース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" ホースのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
価格が安い
5
満足度:5.0
今回初めて手配した部品で価格が他社さんより安く購入でき、 実際に納品確認したところ、製品自体問題ありませんでした。
1人が参考にしています。
劣化の交換と延長に
5
満足度:5.0
古い機械のクーラントホースが劣化してきたので交換に使いました。安いし耐久性もあるので良い商品だと思います。
0人が参考にしています。
エアの吹きつけ。
4
満足度:4.0
エアを吹き付けて水滴の除去に使用しています。15年使用して劣化したので交換しました。耐久性は良いと感じます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" ホース
1/4" 耐酸性 ホース
1/4" ロングエルボー
1/2" ホース
1/4" ロングエレメント
2-1/2" ホース
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格1,558-1,940 -2,244 -1,745 -2,244 -3,347 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
ノズルタイプホースホースホースホースホースホース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントホースカテゴリの売れ筋ランキング