17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

マグネポケット 31602シリーズ

マグネポケット 31602シリーズ
通常単価(税別)
1,9762,358
税込単価
2,1742,594
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・ホワイトボードも喜ぶマグネットペン立て・受け皿の無いホワイトボードに。週間予定表に。マーカー...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

耐荷重

サイズ

重量

最小発注数量
約600g
92×105×83mm
約120g
1個
約800g
240×65×81mm
約169g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,976
( 2,174 )
11日目
2,358
( 2,594 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホワイトボードも喜ぶマグネットペン立て
・受け皿の無いホワイトボードに。週間予定表に。マーカーやラーフルを整理して保管出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネポケット 31602シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネポケット 31602シリーズ
マグネポケット スリム
丸型カラーマグネット(2/赤)
蛍光反射マグネシート
丸型カラーマグネット(1/白)
丸型カラーマグネット(5/緑)
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,976-1,3221,003 -1,243 -1,003 -1,003 -
通常出荷日9日目〜1日目9日目9日目9日目〜9日目〜
-蛍光イエロー
付属品仕切板1枚-----
材質PS(ポリスチレン)・強力マグネット-樹脂マグネットフェライトマグネットシート、表面/アクリル系シート(反射)樹脂マグネット樹脂マグネット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト