ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

キャラコ仕上げバフ

通常単価(税別)
3,009
税込単価
3,310
通常出荷日:14日目

【素材】・綿布・キャラコ生地【用途】・アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げ

型番:

SB-250-2.5-12.7
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB-250-2.5-12.7の仕様・寸法情報

商品タイプ
バフ
外径(mm)
250
幅(mm)
2.5
穴径(mm)
12.7

型番リスト

表示件数
型番
SB-250-2.5-12.7

外径

(mm)

穴径

(mm)

最小発注数量
250
12.7
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,009
( 3,310 )
14日目

詳細情報

基本情報

【素材】
・綿布
・キャラコ生地
【用途】
・アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャラコ仕上げバフの型番SB-250-2.5-12.7のページです。 型番SB-250-2.5-12.7に関する仕様情報を記載しております。
キャラコ仕上げバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャラコ仕上げバフ
フラップホイール グルータイプ
積みサイザルバフ SSB
“茶カツ仕上げバフ”(金属仕上げ・光沢磨き用)
バフ 穴径12mm
“積みサイザルバフ”(金属仕上げ・磨き用)
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬トラスコ中山ウィザ(旧:アークランドサカモト)トラスコ中山
通常価格3,0093,7262,6711,973 -1,047 -2,424 -
通常出荷日14日目30日目14日目1日目4日目在庫品1日目〜
商品タイプバフフラップホイールバフバフバフバフ
幅(mm)2.52510---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました