ツール用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目
フルプラ
ジェットオイラー(角型)
フルプラ
通常価格(税別):282円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
水性切削液 / 水性研削液
ミスミ
通常価格(税別):13,050円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
光陽社
ポリネットシート
光陽社
通常価格(税別):322円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ねじシールテープ(小径用)【1~20個入り】
通常価格(税別):140円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
ノリタケ
スーパーリトル 切断砥石
ノリタケ
通常価格(税別):381円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・発熱性がなく、被研磨物を変質させません。・目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。・弾性...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,199円 ( 2,419円 ) | 14日目 |
4,961円 ( 5,457円 ) | 14日目 |
8,631円 ( 9,494円 ) | 14日目 |
8,631円 ( 9,494円 ) | 14日目 |
7,931円 ( 8,724円 ) | 14日目 |
【特長】
・発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
・目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。
・弾性があり、馴染みやすいです。
・従来のユニのフラップホイールと比べて、研磨布の枚数が30%ほど多く入っているので長寿命です。
| 型番NO. | 粒度(#) | MAX (min-1) | サイズ(mm) 外径×幅 | 穴径 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| UFFM10025 | 40、60、80、100、120、150、 180、240、320、400、600 | 7,000 | 100×25 | 9.5/12.7/15.9/19.05 |
| UFFM10030 | 100×30 | |||
| UFFM12525 | 6,000 | 125×25 | 9.5/12.7/15.9/19.05/22/25.4 | |
| UFFM12530 | 125×30 | |||
| UFFM15025 | 5,000 | 150×25 | 12.7/15.8/19.05/22/25.4 | |
| UFFM15030 | 150×30 | |||
| UFFM18025 | 4,000 | 180×25 | ||
| UFFM18030 | 180×30 | |||
| UFFM20025 | 200×25 | 15.9/19.05/25.4 | ||
| UFFM20030 | 200×30 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イチグチ
スコーライトフラップSA(両頭グラインダー用)
5通常価格(税別):2,978円~

柳瀬
フェルトホイール FEH
4通常価格(税別):716円~

スリーエムジャパン
スコッチ・ブライト バリ取りホイール
0通常価格(税別):14,178円~

ミニター
ソフトゴムパッド(アングロン用)
0通常価格(税別):2,540円~

日東工器
空気式グラインダ マイトン(R) MYG-25用研削砥石
0通常価格(税別):2,451円~

ミスミ
電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)
4.7通常価格(税別):430円~

ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)
4.6通常価格(税別):661円~

ミスミ
ダイヤモンドペースト 油性
4.3通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
オイルストーン 平形
4.6通常価格(税別):852円~