ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):1,948円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,585円~

    通常出荷日:1日目

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 切削剤 ウルトラカット

    住鉱潤滑剤

    切削剤 ウルトラカット

    -

    通常価格(税別):2,031円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 六角レンチ TWHシリーズ

    エンジニア

    六角レンチ TWHシリーズ

    4.0

    通常価格(税別):373円~

    通常出荷日:2日目 ~

  • ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    トラスコ中山

    ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    4.0

    通常価格(税別):2,070円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー

    ミスミ

    超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー

    4.3

    通常価格(税別):1,280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

積みサイザルバフ SSB

通常単価(税別)
2,671
税込単価
2,938
通常出荷日:14日目

【用途】・白棒を使った鉄鋼・ステンレスの中研磨。・加工傷・生地目の除去。【素材】・麻と綿を積み重ねたも...

詳細を確認

型番:

SSB-200-10-12.7
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSB-200-10-12.7の仕様・寸法情報

商品タイプ
バフ
外径(mm)
200
幅(mm)
10
穴径(mm)
12.7

型番リスト

表示件数
型番
SSB-200-10-12.7

外径

(mm)

穴径

(mm)

最小発注数量
200
12.7
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,671
( 2,938 )
14日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・白棒を使った鉄鋼・ステンレスの中研磨。
・加工傷・生地目の除去。
【素材】
・麻と綿を積み重ねたもの。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積みサイザルバフ SSBの型番SSB-200-10-12.7のページです。 型番SSB-200-10-12.7に関する仕様情報を記載しております。
積みサイザルバフ SSBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積みサイザルバフ SSB
フラップホイール グルータイプ
キャラコ仕上げバフ
“積みサイザルバフ”(金属仕上げ・磨き用)
ファイバーストーンホイール
空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー用ラバーパッド
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬トラスコ中山ミニター日東工器
通常価格2,6713,7263,0092,424 -4,820 -1,234 -
通常出荷日14日目30日目14日目在庫品1日目〜1日目〜6日目
商品タイプバフフラップホイールバフバフホイールその他
幅(mm)10252.5---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました