17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン ダブルメッシュマスクF白 61-0074-15

アズワン ダブルメッシュマスクF白

通常単価(税別)
3,402円
税込単価
3,742円
通常出荷日:1日目

【特長】・メッシュ二重構造のマスクです。【商品仕様】・マジックテープ付き・内容量:1枚

    型番:

    61-0074-15
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    61-0074-15の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0074-15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,402円
    ( 3,742円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メッシュ二重構造のマスクです。
    【商品仕様】
    ・マジックテープ付き
    ・内容量:1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アズワン ダブルメッシュマスクF白の型番61-0074-15のページです。 型番61-0074-15に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン ダブルメッシュマスクF白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン ダブルメッシュマスクF白
    ガードナー ダブルメッシュマスクF白
    アズワン メッシュマスクF白
    アズワン 袖付耐薬品性エプロンF 白
    ガードナー メッシュマスクF白
    アズワン 男性用続服
    メーカーアズワンガードナーアズワンアズワンガードナーアズワン
    通常価格3,402円3,402円3,205円30,687円3,205円10,227円
    通常出荷日1日目1日目3日目1日目3日目3日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました