17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シェフィールド形 吸湿瓶 ガラスコック 2396-4L 62-2092-53

シェフィールド形 吸湿瓶 ガラスコック 2396-4L

通常単価(税別)
29,310円
税込単価
32,241円
通常出荷日:30日目

【特長】・JIS Z 8808 排ガス中のダスト濃度測定方法の水分量測定方法・無水塩化カルシウムを充填...

詳細を確認

    型番:

    62-2092-53
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    62-2092-53の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 30日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-2092-53
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,310円
    ( 32,241円 )
    30日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS Z 8808 排ガス中のダスト濃度測定方法の水分量測定方法
    ・無水塩化カルシウムを充填した本製品を冷却槽に入れ、対象ガスを通過させ測定前後の重量差を水分量とします。
    ・L寸法は目安寸法です。
    【商品仕様】
    ・L1:130
    ・L2:40
    ・D1(φ):50
    ・D2(φ):36
    ・d(φ):6
    ・C:24/40
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シェフィールド形 吸湿瓶 ガラスコック 2396-4Lの型番62-2092-53のページです。 型番62-2092-53に関する仕様情報を記載しております。
    シェフィールド形 吸湿瓶 ガラスコック 2396-4Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シェフィールド形 吸湿瓶 ガラスコック 2396-4L
    真空ライン ガラスコック 2210-4
    溶媒瓶 ガラスコック 3694シリーズ
    摺付三方コックⅠ型 オス ガラスコック 2450-1L
    上部枝変則形ウィットマー分留受器 ガラスコック 3674シリーズ
    真空ライン ガラスコック 2210シリーズ
    メーカーアズワン旭製作所アズワン旭製作所アズワンアズワン
    通常価格29,310円252,712円19,904円 -14,095円53,068円 -189,823円 -
    通常出荷日30日目26日目26日目1日目30日目26日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました