ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

HV-G/HW-G/HW-G大型用AD-8121B用プリンタ台

HV-G/HW-G/HW-G大型用AD-8121B用プリンタ台 62-3790-50
通常単価(税別)
11,766円
税込単価
12,943円
通常出荷日:9日目

【特長】・HV-G/HW-G/HW-G大型シリーズ用AD-8121B用プリンタ台。【商品仕様】・コンパ...

詳細を確認

型番:

62-3790-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-3790-50の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-3790-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,766円
( 12,943円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HV-G/HW-G/HW-G大型シリーズ用AD-8121B用プリンタ台。
【商品仕様】
・コンパクト・プリンタAD-8121Bを表示器に取り付けるための台
・JANコード:4981046611893
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 電子天秤 秤量 122~3200g 画像

    アズワン

    電子天秤 秤量 122~3200g

    【特長】g・%・個数・カラット・momの5つの計量モードをワンタッチで切り替えできます。RS-232C標準装備でパソコンやプリンターとの接続が可能です。FXi-08JAは複数の天びんデータを一台のパソコンに取り込み事ができます。(専用ソフト付属)。FXi-02JAは計量値をUSB経由でパソコンに送信でき、容易にデータを読み込む事ができます。FX-120iWP~3000iWPは防塵・防滴仕様(IP65/JI

  • 分銅 E-2級・F-1級 画像

    アズワン

    分銅 E-2級・F-1級

    【特長】高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。

  • デジタルはかり 265×250×106 画像

    アズワン

    デジタルはかり 265×250×106

    【特長】1/2000(SH5000:1/2500)の高分解能で高精度に計量できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HV-G/HW-G/HW-G大型用AD-8121B用プリンタ台の型番62-3790-50のページです。 型番62-3790-50に関する仕様情報を記載しております。
HV-G/HW-G/HW-G大型用AD-8121B用プリンタ台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HV-G/HW-G/HW-G大型用AD-8121B用プリンタ台
HV-G/HW-G/HW-G大型用壁掛け金具
GP/MC-100KS用AD-8121B用プリンタ台
SW用AD-8121B用ケーブルユニット
AD-8121B用プリンター用無塵紙
防塵・防水台はかり HW-CWPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンエー・アンド・デイ
通常価格11,766円11,766円22,708円15,071円11,549円85,098円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目4日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました