ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

GP用床下ひょう量金具(GP-12K/GP-20K/GP-30K/GP-30KS/GP-32K/GP-32KS/GP-40K用)

GP用床下ひょう量金具(GP-12K/GP-20K/GP-30K/GP-30KS/GP-32K/GP-32KS/GP-40K用) 62-3790-41
通常単価(税別)
17,239円
税込単価
18,963円
通常出荷日:11日目

【特長】・GPシリーズ用床下ひょう量金具(GP-12K/GP-20K/GP-30K/GP-30KS/G...

詳細を確認

型番:

62-3790-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-3790-41の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-3790-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,239円
( 18,963円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GPシリーズ用床下ひょう量金具(GP-12K/GP-20K/GP-30K/GP-30KS/GP-32K/GP-32KS/GP-40K用)
【商品仕様】
・対象機種:GP-12K/GP-20K/GP-30K/GP-30KS/GP-32K/GP-32KS/GP-40K
・JANコード:4981046609746
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 電子天秤 秤量 122~3200g 画像

    アズワン

    電子天秤 秤量 122~3200g

    【特長】g・%・個数・カラット・momの5つの計量モードをワンタッチで切り替えできます。RS-232C標準装備でパソコンやプリンターとの接続が可能です。FXi-08JAは複数の天びんデータを一台のパソコンに取り込み事ができます。(専用ソフト付属)。FXi-02JAは計量値をUSB経由でパソコンに送信でき、容易にデータを読み込む事ができます。FX-120iWP~3000iWPは防塵・防滴仕様(IP65/JI

  • 分銅 E-2級・F-1級 画像

    アズワン

    分銅 E-2級・F-1級

    【特長】高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。

  • デジタルはかり 265×250×106 画像

    アズワン

    デジタルはかり 265×250×106

    【特長】1/2000(SH5000:1/2500)の高分解能で高精度に計量できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GP用床下ひょう量金具(GP-12K/GP-20K/GP-30K/GP-30KS/GP-32K/GP-32KS/GP-40K用)の型番62-3790-41のページです。 型番62-3790-41に関する仕様情報を記載しております。
GP用床下ひょう量金具(GP-12K/GP-20K/GP-30K/GP-30KS/GP-32K/GP-32KS/GP-40K用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GP用床下ひょう量金具(GP-12K/GP-20K/GP-30K/GP-30KS/GP-32K/GP-32KS/GP-40K用)
GP/MC-100KS用床下ひょう量金具(GP-60K/GP-60KS/GP-61K/GP-61KS/GP-100K/GP-100KS/GP-102K/MC-100KS用)
防塵・防水重量級天びん GP-K/GP-KSシリーズ
GP/MC-100KS用AD-8121B用プリンタ台
GX-K/GF-K用簡易風防
A&D 電子天秤 SL-30K
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格17,239円38,978円327,827円22,708円11,766円19,587円
通常出荷日11日目9日目1日目9日目16日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました