ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

AD-4329A用パラレルBCD出力 AD4329A-01JA

AD-4329A用パラレルBCD出力 AD4329A-01JA 62-3147-31
通常単価(税別)
28,136円
税込単価
30,950円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・AD-4329A用パラレルBCD出力(オープンコレクタ)AD4329A-01JA、AD4...

詳細を確認

型番:

62-3147-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-3147-31の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-3147-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,136円
( 30,950円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・AD-4329A用パラレルBCD出力(オープンコレクタ)AD4329A-01JA、AD4329A-03JA、AD4329-04JA、AD4329A-04JA、AD4329A-07JAはいずれか1点のみ装着可能
・JANコード:4981046618182
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 電子天秤 秤量 122~3200g 画像

    アズワン

    電子天秤 秤量 122~3200g

    【特長】g・%・個数・カラット・momの5つの計量モードをワンタッチで切り替えできます。RS-232C標準装備でパソコンやプリンターとの接続が可能です。FXi-08JAは複数の天びんデータを一台のパソコンに取り込み事ができます。(専用ソフト付属)。FXi-02JAは計量値をUSB経由でパソコンに送信でき、容易にデータを読み込む事ができます。FX-120iWP~3000iWPは防塵・防滴仕様(IP65/JI

  • 分銅 E-2級・F-1級 画像

    アズワン

    分銅 E-2級・F-1級

    【特長】高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。

  • デジタルはかり 265×250×106 画像

    アズワン

    デジタルはかり 265×250×106

    【特長】1/2000(SH5000:1/2500)の高分解能で高精度に計量できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AD-4329A用パラレルBCD出力 AD4329A-01JAの型番62-3147-31のページです。 型番62-3147-31に関する仕様情報を記載しております。
AD-4329A用パラレルBCD出力 AD4329A-01JAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AD-4329A用パラレルBCD出力 AD4329A-01JA
AD-4329A用コンパレータ出力(リレー出力) AD4329A-02JA
AD-4329A用アナログ出力(4~20mA) AD4329A-07JA
AD-4329A用RS-422/485入出力 AD4329A-03JA
AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス) AD4329A-04JA
AD-4532B用パラレルBCD出力 AD4532B-01JA
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,136円11,766円28,136円22,708円22,708円22,708円
通常出荷日9日目9日目11日目9日目9日目20日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました