ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ふっ素樹脂(PTFE) バキュームシール装置用 φ8用 (接続ネジ:R1/2)

ふっ素樹脂(PTFE) バキュームシール装置用 φ8用 (接続ネジ:R1/2) 62-7029-09
通常単価(税別)
29,763円
税込単価
32,739円
通常出荷日:9日目

【特長】・接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です【商品仕様】・材質:...

詳細を確認

型番:

62-7029-09
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-7029-09の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-7029-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,763円
( 32,739円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です
【商品仕様】
・材質:PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています)
・取付可能撹拌シャフト径:φ8mm
・接続ネジ規格:R1/2
・JANコード:4589708458154
・内容量:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂(PTFE) バキュームシール装置用 φ8用 (接続ネジ:R1/2)の型番62-7029-09のページです。 型番62-7029-09に関する仕様情報を記載しております。
ふっ素樹脂(PTFE) バキュームシール装置用 φ8用 (接続ネジ:R1/2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂(PTFE) バキュームシール装置用 φ8用 (接続ネジ:R1/2)
ふっ素樹脂(R)撹拌羽根
ふっ素樹脂(PTFE)バキュームシール NR2205シリーズ
オールふっ素樹脂(R)撹拌棒 直径Φ8mm
ふっ素樹脂撹拌シール
ふっ素樹脂(特殊充填剤入)バキュームシール NR2007シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格29,763円888円 -35,726円 -10,107円 -11,638円 -29,220円 -
通常出荷日9日目4日目9日目〜1日目4日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました