ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3枚羽根スクリュー型撹拌棒用PTFE軸受け

通常単価(税別)
11,255円
税込単価
12,381円
通常出荷日:4日目

【特長】・ふっ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌棒には通常PEEK材の軸受けが付属されておりま...

詳細を確認

型番:

62-7029-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-7029-25の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-7029-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,255円
( 12,381円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌棒には通常PEEK材の軸受けが付属されておりますが、PEEKでは耐薬品性的に劣る場合、こちらのPTFE軸受けをご使用下さい
【商品仕様】
・材質:PTFE
・NR2680「ふっ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌棒」用のオプション部品です
・JANコード:4562305548398
・内容量:1本

商品担当おすすめ

  • 撹拌羽根 画像

    アズワン

    撹拌羽根

    SUS304製

  • 撹拌機(フロントラボ)用オプション 画像

    アズワン

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    【特長】デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。使い勝手のよいベーシックタイプ。LEDで速度を表示します。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3枚羽根スクリュー型撹拌棒用PTFE軸受けの型番62-7029-25のページです。 型番62-7029-25に関する仕様情報を記載しております。
3枚羽根スクリュー型撹拌棒用PTFE軸受けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3枚羽根スクリュー型撹拌棒用PTFE軸受け
PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根
PTFE撹拌シール用パッキン 8φ用 3枚組
PTFEオール被覆 6枚羽根撹拌棒 8φ F-4104シリーズ
撹拌羽根
撹拌羽根
メーカーアズワンアズワンコクゴアズワンアズワンアズワン
通常価格11,255円8,649円 -1,548円35,726円 -1,229円 -1,481円
通常出荷日4日目1日目〜4日目9日目〜9日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました