17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグドラムファンネルストレイナー DRM628 61-3593-99

ピグドラムファンネルストレイナー DRM628

通常単価(税別)
11,866
税込単価
13,053
通常出荷日:8日目

【特長】・ドラム缶への異物混入を防止します。・ステンレススチール製で錆や腐食がありません。・ピグヒンジ...

詳細を確認

    型番:

    61-3593-99
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3593-99の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3593-99
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,866
    ( 13,053 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドラム缶への異物混入を防止します。
    ・ステンレススチール製で錆や腐食がありません。
    ・ピグヒンジリッドドラムファンネル、ピグドラムファンネル(日本製ドラム缶用)に使用することができます。
    【商品仕様】
    ・直径×高さ(mm):7.5
    ・質量(kg):0.18
    ・JANコード:0036226600090
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピグドラムファンネルストレイナー DRM628の型番61-3593-99のページです。 型番61-3593-99に関する仕様情報を記載しております。
    ピグドラムファンネルストレイナー DRM628のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピグドラムファンネルストレイナー DRM628
    ドラムトレー
    パワードラムクローズドドラム
    ワンタッチ給油栓″コッくん″(SUS・溶剤対応タイプ)
    ワンタッチ給油栓“コッくん”Bタイプ
    ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100H
    メーカーアズワンOMORIコダマ樹脂ミヤサカミヤサカコクゴ
    通常価格11,86610,855 -23,05850,492 -7,589 -24,703
    通常出荷日8日目4日目15日目1日目1日目〜在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました