17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドーリー台車(ドーリーA) 61-9938-19

ドーリー台車(ドーリーA)

通常単価(税別)
4,048円
税込単価
4,453円
通常出荷日:8日目

【特長】・組み合わせ自在のドーリー台車です。・屋外使用可能です。【商品仕様】・材質:本体/PP、キャス...

詳細を確認

    ご注意

    • 1台ずつの販売となります。

    型番:

    61-9938-19
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-9938-19の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-9938-19
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,048円
    ( 4,453円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・組み合わせ自在のドーリー台車です。
    ・屋外使用可能です。
    【商品仕様】
    ・材質:本体/PP、キャスター/ナイロン、取付ピン/スチール
    ・サイズ:本体/約Φ300mm、キャスター/約Φ40mm
    ・耐荷重:(1台あたり)約30kg
    ・JANコード:4932134221203
    ・内容量:1個

    ご注意

    • 1台ずつの販売となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ドーリー台車(ドーリーA)の型番61-9938-19のページです。 型番61-9938-19に関する仕様情報を記載しております。
    ドーリー台車(ドーリーA)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドーリー台車(ドーリーA)
    折りたたみコンテナ用台車 OCドーリー(75オリコン・6輪タイプ・ガード付)
    伸縮式コンテナ台車ドーリーDLF型
    150kg ドーリー(連結型)
    50mm自在キャスター(EA520A-2A用)
    ドーリー(ブレーキ付)EA505TD-76
    メーカーアズワントラスコ中山オーエムエスコエスコエスコ
    通常価格4,048円7,397円 -8,115円 -7,774円 -2,565円12,633円
    通常出荷日8日目4日目1日目〜1日目〜1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました