ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン オプションキャスターφ75 ウレタン車ストッパー付(ステンレス金具)

通常単価(税別)
6,667円
税込単価
7,334円
通常出荷日:7日目

【特長】・ステンレス作業台用キャスター・弾性と耐薬品性に優れたウレタン車輪・耐食性に優れたステンレス金...

詳細を確認

    ご注意

    • 取り付け可能対応機種:ステンレス作業台・静音ステンレス作業台。作業台と同時にご発注頂た場合は、キャスター込全高800mmにて出荷させて頂きます。3個以下で購入の場合は別途、スパナの購入が必要です(品番:62-9222-17)。

    型番:

    62-2818-02
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    62-2818-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-2818-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,667円
    ( 7,334円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス作業台用キャスター
    ・弾性と耐薬品性に優れたウレタン車輪
    ・耐食性に優れたステンレス金具
    【商品仕様】
    ・型番:CSUS-75
    ・金具部材質:SUS304
    ・入数:1個入
    ・キャスター径:φ75mmウレタン製(4輪ストッパー付き)

    ご注意

    • 取り付け可能対応機種:ステンレス作業台・静音ステンレス作業台。作業台と同時にご発注頂た場合は、キャスター込全高800mmにて出荷させて頂きます。3個以下で購入の場合は別途、スパナの購入が必要です(品番:62-9222-17)。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アズワン オプションキャスターφ75 ウレタン車ストッパー付(ステンレス金具)の型番62-2818-02のページです。 型番62-2818-02に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン オプションキャスターφ75 ウレタン車ストッパー付(ステンレス金具)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン オプションキャスターφ75 ウレタン車ストッパー付(ステンレス金具)
    オプションキャスター φ75 ウレタン車ストッパー付(スチール金具)
    オプションキャスターφ75 ナイロン車ストッパー付(スチール金具)ステンレス作業台用
    オプションキャスターφ75 ナイロン車ストッパー付(ステンレス金具)耐食性に優れたステンレス金具
    オプションキャスター 4個 φ100 ゴム車ストッパー付 (スチール金具)
    ストッパー金具
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンカナツー
    通常価格6,667円1,474円1,474円6,667円12,710円6,983円 -
    通常出荷日7日目7日目7日目10日目8日目5日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました