ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】 |
|
ミスミ バックル式クリアボックス【1~60個入り】 |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |

【特長】
・4つのキャスターが付いた移動が楽々な、メディカルPCカートです。
・耐荷重4kgで24~27インチのモニターに対応。
・スライドで出し入れできる、キーボードトレイ、マウステーブル付き。
・最大の特徴である高さ調整は、ペダルを踏むだけで、力を入れずに上げ下げできます。
【商品仕様】
・サイズ(mm):幅600×奥行き644×高さ1540
・重量:45kg
・JANコード:4562331766902
・内容量:1個

アズワン
PC CART

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ラビットワゴン ゴム車輪
3通常価格(税別):14,430円~

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,569円~

トラスコ中山
イーグルワゴン(ウレタンキャスター)
4.5通常価格(税別):24,418円~

サカエ
ツーリング各種共通ホルダー
3.3通常価格(税別):223円~

山金工業
コンビニワゴン 奥行400mm・500mm
0通常価格(税別):13,363円~

サカエ
スペシャルワゴン オプション パンチングフック
0通常価格(税別):766円

サカエ
ニューパールワゴン用天キャップ(4個)
0通常価格(税別):831円

トラスコ中山
バーディワゴン(深型3段)
0通常価格(税別):34,676円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)
0通常価格(税別):21,031円~