17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロマット吸油シート 62-4883-19

プロマット吸油シート

通常単価(税別)
3,227
税込単価
3,550
通常出荷日:8日目

【特長】・水面の油膜もすばやく吸収します。・はさみで簡単にカットすることができます。・耐摩耗性にすぐれ...

詳細を確認

    型番:

    62-4883-19
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    62-4883-19
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,227
    ( 3,550 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水面の油膜もすばやく吸収します。
    ・はさみで簡単にカットすることができます。
    ・耐摩耗性にすぐれ、破れにくく丈夫です。
    ・水は吸収せず、油のみを吸収するマットです。
    【商品仕様】
    ・サイズ:縦50cmx横50cmx厚み3mm
    ・入数:10枚/袋
    ・重量:約0.6kg/袋
    ・吸収量:約946mL/枚、約9.4L/袋
    ・JANコード:4560139794684

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プロマット吸油シートの型番62-4883-19のページです。 型番62-4883-19に関する仕様情報を記載しております。
    プロマット吸油シートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プロマット吸油シート
    pig プロマット吸油シート (100枚入)
    プロマット吸油シート AMC4001
    吸油シート(ロールタイプ)
    アズワン 吸油マット
    ココバイオ使い捨て吸油マット/吸油パウダー
    メーカーアズワンニューピグコーポレーションプロマットテラモトアズワンユー・イー・エス
    通常価格3,22719,12921,91312,46822,84834,235
    通常出荷日8日目5日目3日目1日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト