17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイプオールジャンボロール用 フロアスタンド

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:8日目

【特長】・ワイプオールX70、ジャンボロール(60232)、X80ジャンボロール(60261)、テクノ...

詳細を確認

    型番:

    62-2816-93
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-2816-93の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-2816-93
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,000
    ( 11,000 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワイプオールX70、ジャンボロール(60232)、X80ジャンボロール(60261)、テクノパワークロスレイジャンボロール(63270)専用ディスペンサー
    【商品仕様】
    ・素材:スチール
    ・サイズ(mm):430×70×910
    ・重量:3.45kg
    ・JANコード:4901750047108
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワイプオールジャンボロール用 フロアスタンドの型番62-2816-93のページです。 型番62-2816-93に関する仕様情報を記載しております。
    ワイプオールジャンボロール用 フロアスタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイプオールジャンボロール用 フロアスタンド
    工業用ペーパータオル(キムワイプ)
    250x330mm 工業用ワイパー(詰替え用/200枚)
    241x420mm 工業用ワイパー(艶出し用/175枚)
    工業用ワイパー (薄手タイプ)
    ベンコットM-3Ⅱ用ケース
    メーカーアズワンエスコエスコエスコエスコケニス
    通常価格10,000208 -4,7054,330 -3,0209,979
    通常出荷日8日目1日目〜1日目1日目2日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト