ファクトリーサプライ用品技術窓口

レシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(8-1667-03)

通常単価(税別)
655円
税込単価
721円
通常出荷日:1日目

【特長】・2枚重ねで厚さと吸水性に優れています。・牛乳パックリサイクルパルプ配合で肌にも環境にもやさし...

詳細を確認

    型番:

    8-1667-03
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    8-1667-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8-1667-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    655円
    ( 721円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2枚重ねで厚さと吸水性に優れています。
    ・牛乳パックリサイクルパルプ配合で肌にも環境にもやさしいソフトタイプです。
    【商品仕様】
    ・型番:37030B
    ・シートサイズ(mm):170×218
    ・入数:1袋(200組入)
    ・材質:リサイクルパルプ(牛乳パック)配合
    ・個装サイズ:218×87×75mm
    ・JANコード:4901750370305

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    レシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(8-1667-03)の型番8-1667-03のページです。 型番8-1667-03に関する仕様情報を記載しております。
    レシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(8-1667-03)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    レシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(8-1667-03)
    クレシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(37030B)
    クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)
    218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)
    コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック
    キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ
    メーカーアズワン日本製紙クレシアアズワンエスコアズワン日本製紙クレシア
    通常価格655円6,959円9,961円554円 -8,548円13,837円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました