17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    PTFEライナー 10cm×32m

    PTFEライナー 10cm×32m 62-6248-70
    通常単価(税別)
    24,225
    税込単価
    26,648
    通常出荷日:10日目

    【特長】・幅10cm×長さ32m、厚さ0.05mmのPTFEシートで10cm毎にミシン目があり、手で簡...

    詳細を確認

    型番:

    62-6248-70
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    仕様

    • サイズ(cm×m):W10×L32、厚さ0.05mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    62-6248-70
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,225
    ( 26,648 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅10cm×長さ32m、厚さ0.05mmのPTFEシートで10cm毎にミシン目があり、手で簡単に切り離せます。
    ・コンタミを防ぐための一時的なボトルの蓋として口を塞いでバンドで止めたり、ボトルの中栓代わりに直接ボトルの口を覆ってキャップを締め付けることも可能です。
    ・接着剤などは一切使用しておらず、耐熱温度は+260℃
    【商品仕様】
    ・サイズ(cm×m):W10×L32、厚さ0.05mm
    ・JANコード:4573249946164
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PTFEライナー 10cm×32mの型番62-6248-70のページです。 型番62-6248-70に関する仕様情報を記載しております。
    PTFEライナー 10cm×32mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFEライナー 10cm×32m
    シリコン断熱ホース 13×32 2m
    PTFE紐 φ2.0×10m(白)
    PTFEシート 0.4mm×300mm×10M巻
    PTFEシート 0.25mm×300mm×10M巻
    PTFEシート 0.08mm×300mm×10M巻
    メーカーアズワン三商三商コクゴコクゴコクゴ
    通常価格24,2254,50015,00039,93218,7498,626
    通常出荷日10日目6日目12日目6日目31日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト