17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パウダーブラシ丸型 ホワイト 4039402 61-3596-38

パウダーブラシ丸型 ホワイト 4039402

通常単価(税別)
4,095円
税込単価
4,505円
通常出荷日:12日目

【特長】・食材や器具を傷つけないソフトな毛先で、均一な塗りが可能です。粉末などの清掃用としても重宝しま...

詳細を確認

    型番:

    61-3596-38
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3596-38の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3596-38
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,095円
    ( 4,505円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・食材や器具を傷つけないソフトな毛先で、均一な塗りが可能です。粉末などの清掃用としても重宝します。
    ・毛先が傾斜加工されているので、隙間などの清掃に便利です。
    【商品仕様】
    ・色:ホワイト
    ・長さ250mm×幅25mm
    ・毛丈:50mm
    ・毛:ソフトナイロン
    ・JANコード:0085404146240
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パウダーブラシ丸型 ホワイト 4039402の型番61-3596-38のページです。 型番61-3596-38に関する仕様情報を記載しております。
    パウダーブラシ丸型 ホワイト 4039402のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パウダーブラシ丸型 ホワイト 4039402
    パウダーブラシ(平型)
    ふっ素樹脂ブラシ 筆型A/平筆型B
    アートセーブルショート丸筆
    KOWA 角型ブラシ13101 豚毛
    KOWA 小判型ブラシ 3寸PP
    メーカーアズワンアズワンアズワンAKASHIYAコーワコーワ
    通常価格4,095円3,333円 -17,622円547円 -1,005円883円
    通常出荷日12日目3日目〜1日目1日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました