17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミラー用注意標識 「↑注意」 カーブミラー用 注意板 61-3440-51

ミラー用注意標識 「↑注意」 カーブミラー用 注意板

通常単価(税別)
4,881
税込単価
5,369
通常出荷日:10日目

【特長】・標識の大サイズもありますのでお気軽にお問い合わせください。 ・書体は明朝体になります。【商品...

詳細を確認

    型番:

    61-3440-51
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3440-51の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3440-51
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,881
    ( 5,369 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・標識の大サイズもありますのでお気軽にお問い合わせください。
    ・書体は明朝体になります。
    【商品仕様】
    ・表示内容:↑注意
    ・材質:スチール(メラミン焼付)
    ・サイズ:400×150mm
    ・裏面金具付(76.3mmφポール用) その他ポール径対応金具についてはお問い合わせください。
    ・型番:カーブミラーヨウチュウイバン
    ・内容量:1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミラー用注意標識 「↑注意」 カーブミラー用 注意板の型番61-3440-51のページです。 型番61-3440-51に関する仕様情報を記載しております。
    ミラー用注意標識 「↑注意」 カーブミラー用 注意板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミラー用注意標識 「↑注意」 カーブミラー用 注意板
    カーブミラー用注意標識 400×150mm スチール製
    カーブミラー用取付金具
    光 ポリカボネードミラー板
    ミラー用スタンド
    防犯用ミラー
    メーカーアズワン日本緑十字社ユニット日本緑十字社アズワン
    通常価格4,8813,94510,713 -775 -10,74613,464 -
    通常出荷日10日目4日目9日目1日目〜4日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました