17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミラー用スタンド SSP-A 61-3439-97

ミラー用スタンド SSP-A

通常単価(税別)
16,522
税込単価
18,174
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・材質:スチール(焼付塗装)・サイズ:(ポール径)19mmφ (ポール長さ)1220mm(...

詳細を確認

    型番:

    61-3439-97
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3439-97の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3439-97
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,522
    ( 18,174 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質:スチール(焼付塗装)
    ・サイズ:(ポール径)19mmφ (ポール長さ)1220mm(3本つぎ) (台直径)360mm
    ・取付金具付 ミラー別売
    ・型番:SSP-A
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミラー用スタンド SSP-Aの型番61-3439-97のページです。 型番61-3439-97に関する仕様情報を記載しております。
    ミラー用スタンド SSP-Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミラー用スタンド SSP-A
    ミラー用スタンド
    ミラー用スタンド台
    スタンド式ミラー AGミラー
    175×140×330mmスタンドミラー
    φ19x1230mm/φ350mm ミラー用スタンド台
    メーカーアズワン日本緑十字社エスコ足立硝子エスコエスコ
    通常価格16,52210,7468,18583,922 -2,3003,920
    通常出荷日8日目4日目1日目14日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました