17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミラーサポート用品 HK-1 61-3439-94

ミラーサポート用品 HK-1

通常単価(税別)
2,564
税込単価
2,820
通常出荷日:8日目

【特長】・ブロック・門柱などにはさみ込むだけ。工事の必要なく、簡単にミラーを取り付けることができます。...

詳細を確認

    型番:

    61-3439-94
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3439-94の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3439-94
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,564
    ( 2,820 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ブロック・門柱などにはさみ込むだけ。工事の必要なく、簡単にミラーを取り付けることができます。
    【商品仕様】
    ・材質:スチールユニクロメッキ
    ・サイズ:(取付幅)45~170mm (スライド方式)
    ・はさみ込み取付金具
    ・型番:HK-1
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミラーサポート用品 HK-1の型番61-3439-94のページです。 型番61-3439-94に関する仕様情報を記載しております。
    ミラーサポート用品 HK-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミラーサポート用品 HK-1
    ミラーサポート用品 KP-60
    カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 アクリル製
    電柱取付金具 φ89.1用
    二面鏡取付金具 φ89.1
    親子バンド φ89.1×φ114.3
    メーカーアズワンアズワン日本緑十字社グリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
    通常価格2,5645,42537,764 -35,88019,28714,015
    通常出荷日8日目1日目4日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました