17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュゼッケン 「作業指揮者」 MZ-2 61-3423-80

メッシュゼッケン 「作業指揮者」 MZ-2

通常単価(税別)
9,205円
税込単価
10,126円
通常出荷日:8日目

【特長】・通気性に配慮した、メッシュ素材のゼッケン。・通気性が高く汗や熱を発散しやすいメッシュタイプ。...

詳細を確認

    型番:

    61-3423-80
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3423-80の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3423-80
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,205円
    ( 10,126円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通気性に配慮した、メッシュ素材のゼッケン。
    ・通気性が高く汗や熱を発散しやすいメッシュタイプ。夏場や温度の高い場所での作業も、ゼッケンをつけて快適に行えます。
    【商品仕様】
    ・表示内容:作業指揮者
    ・材質:メッシュ(ナイロン100%)・布(ポリエステル65%・綿35%)
    ・サイズ:600×440mm
    ・ゴム・マジックテープ付・両面表示
    ・使用例/前面 使用例/背面 素材拡大写真
    ・型番:MZ-2
    ・内容量:1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メッシュゼッケン 「作業指揮者」 MZ-2の型番61-3423-80のページです。 型番61-3423-80に関する仕様情報を記載しております。
    メッシュゼッケン 「作業指揮者」 MZ-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メッシュゼッケン 「作業指揮者」 MZ-2
    メッシュゼッケン 「合図者」 MZ-6
    メッシュゼッケン
    ゼッケンベスト
    ベスト用ゼッケン 「玉掛者」 BZ-6M
    GREENCROSS 作業用サスペンダー
    メーカーアズワンアズワン日本緑十字社富士手袋アズワンアークランド グリーンクロス
    通常価格9,205円9,205円2,226円 -1,414円2,462円2,716円 -
    通常出荷日8日目8日目1日目〜1日目8日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました