17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベスト用ゼッケン 「安全パトロール」 BZ-1M 61-3423-92

ベスト用ゼッケン 「安全パトロール」 BZ-1M

通常単価(税別)
2,462
税込単価
2,708
通常出荷日:8日目

【特長】・今までに無かった、ベスト用ゼッケン・今までベストに大きく表示する事が出来ず、悩んでいた方に必...

詳細を確認

    型番:

    61-3423-92
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3423-92の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3423-92
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,462
    ( 2,708 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・今までに無かった、ベスト用ゼッケン
    ・今までベストに大きく表示する事が出来ず、悩んでいた方に必見です。
    ・このゼッケンを付ける事で、今までの悩みが解消!!
    ・一目で責任者等が見分けられ、仕事のスムーズ化が図れます。
    【商品仕様】
    ・表示内容:安全パトロール
    ・材質:表示部/反射生地、ベース/ターポリン、文字部/カッティング文字
    ・サイズ: (表示部)230×80mm・(展開時)230×210mm
    ・マジックテープで調節可能 ベストは別売です。P.275をご覧ください。(対応:ポリス型ベスト・LED内蔵ベスト) ベストの形状により装着が出来ない場合がございます。
    ・前部胸部用 昼間 夜間
    ・型番:BZ-1M
    ・内容量:1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ベスト用ゼッケン 「安全パトロール」 BZ-1Mの型番61-3423-92のページです。 型番61-3423-92に関する仕様情報を記載しております。
    ベスト用ゼッケン 「安全パトロール」 BZ-1Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベスト用ゼッケン 「安全パトロール」 BZ-1M
    ベスト用ゼッケン 「玉掛者」 BZ-6M
    ベスト用ゼッケン 「誘導員」 BZ-4M
    パトロールベスト
    ベスト用ゼッケン
    ゼッケンベスト
    メーカーアズワンアズワンアズワンユニット日本緑十字社富士手袋
    通常価格2,4622,4622,4624,191 -1,7021,414
    通常出荷日8日目8日目8日目4日目〜4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました