ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
すのこ[プラスチック製](ジョイント式)
通常価格(税別):2,630円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
耐震・防振粘着マット【1~4個入り】
通常価格(税別):975円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ドライボックス
エスコ
通常価格(税別):4,010円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
3.0L訓練用消火器
エスコ
通常価格(税別):21,369円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
重石(おもし)
トラスコ中山
通常価格(税別):1,383円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・本体は一体成型で耐久性抜群。
・火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造。
・大きくスイングできる大型グリップなので、遠くまで投水可能です。
・非常時には生活用水に!
【商品仕様】
・サイズ:A270B190C345mm
・材質:本体/外蓋:ポリエチレン・ハンドル/内キャップ:ポリプロピレン
・容量:8L
・色:レッド
・JANコード:4932134225416
・内容量:1個

アズワン
火消しスプレー(エアゾール)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤマトプロテック
蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ
4.4通常価格(税別):5,235円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):241円~

トラスコ中山
安心クッション はさみこみ型
4.1通常価格(税別):683円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型)
4通常価格(税別):1,040円~

プロセブン
耐震マット
4.4通常価格(税別):1,746円~

カーボーイ
安心クッションはさみこみ型 貼付タイプ
4.4通常価格(税別):631円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~

カーボーイ
カーボーイ 安心クッション L字型
5通常価格(税別):850円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型・油面接着仕様)
4.6通常価格(税別):1,059円~