ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
角型保護キャップ ポリエチレン【2~4個入り】
通常価格(税別):871円~
通常出荷日:1日目
エスコ
平面ミラー(ステンレス製)
エスコ
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:1日目
カーボーイ
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
カーボーイ
通常価格(税別):135円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
Φ90×800mm ガードポール
エスコ
通常価格(税別):4,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
15・20mm クッションコーナーガード(透明/2個)【2個入り】
通常価格(税別):470円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
通常価格(税別):824円~
通常出荷日:3日目

【特長】
・容量8Lの防災用バケツです。
【商品仕様】
・外寸サイズ:W300×D300×H210mm
・材質:ブリキ
・容量:8L
・JANコード:4932134180180
・内容量:1個


今野製作所
ローラーバー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤマトプロテック
蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ
4.4通常価格(税別):5,235円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):241円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型)
4通常価格(税別):1,040円~

トラスコ中山
安心クッション はさみこみ型
4.1通常価格(税別):683円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型・油面接着仕様)
4.6通常価格(税別):1,059円~

カーボーイ
安心クッションはさみこみ型コーナー用
5通常価格(税別):179円~

プロセブン
耐震マット
4.4通常価格(税別):1,746円~

カーボーイ
安心クッションはさみこみ型 貼付タイプ
4.4通常価格(税別):631円~