ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |
|
タニタ 黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TT-562-NGD |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |

【特長】
・マスクとフード隙間、防護服と手袋の隙間などを養生しバリア性を高めます。
・商品の主な使用用途:理化学
【商品仕様】
・商品の仕様:幅4.8cm×長さ55m
・色:黄
・使い切り
・内容量:1巻


日本製紙クレシア
キムワイプ M-150(紙ワイパー)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アゼアス
デュポンタイベック製 2110A ジャンパー
4通常価格(税別):944円~

アゼアス
デュポンタイベック製 続服 1010B
3.8通常価格(税別):1,091円~

アゼアス
AZ GUARD 2000 SMS製続服
4通常価格(税別):457円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):767円

ショーワグローブ
トップフィット手袋 B0601 左右兼用
4.1通常価格(税別):327円~