17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン 取替式防じんマスク 1-4544-11

通常単価(税別)
8,046円
税込単価
8,851円
通常出荷日:1日目

【特長】・アスベスト(石綿)除去作業用マスクの区分3として使用できます。・マスクをつけたまま会話ができ...

詳細を確認

    型番:

    1-4544-11
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1-4544-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-4544-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,046円
    ( 8,851円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アスベスト(石綿)除去作業用マスクの区分3として使用できます。
    ・マスクをつけたまま会話ができる伝声器付きです。
    【商品仕様】
    ・型番:7191DK-03
    ・粒子捕集効率:99.9%以上(平均99.99%)
    ・拡声器付き
    ・吸気抵抗:85Pa(平均69Pa)
    ・排気抵抗:35Pa(平均18Pa)
    ・重量:198g以下(平均183g)
    ・面体材質:シリコンゴム
    ・国家検定番号:TM645号
    ・区分:RL3
    ・石綿作業 呼吸用保護具の区分:3
    ・付属品:フィルターRD-6×1組
    ・JANコード:4984596130296
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アズワン 取替式防じんマスク 1-4544-11の型番1-4544-11のページです。 型番1-4544-11に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン 取替式防じんマスク 1-4544-11のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン 取替式防じんマスク 1-4544-11
    取替式防じんマスク 1-4543-12
    アズワン 取替式防じんマスク 1-1991-22
    アズワン 取替式防じんマスク RD-6U
    取替式防じんマスク DR185L4N-1
    取替式防じんマスク 交換用ろ過材 2091(1セット:2枚)
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン重松製作所スリーエムジャパン
    通常価格8,046円2,341円32,615円3,096円16,034円1,567円
    通常出荷日1日目1日目35日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました