ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮式ハンガーカート SHGC22-4F 61-3806-95

伸縮式ハンガーカート SHGC22-4F

通常単価(税別)
138,608円
税込単価
152,469円
通常出荷日:25日目

【特長】・ステンレス(SUS304)製のハンガーカートです。【商品仕様】・サイズ(呼寸)mm:D500...

詳細を確認
  • 種類
    ハンガーラック
  • サイズ(呼寸) (mm)
    D500×W1000×H1400~2200
  • 材質
    SUS304
  • キャスター
    Φ50MCナイロンウレタン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-3806-95
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3806-95の仕様・寸法情報

種類
ハンガーラック
サイズ(呼寸)(mm)
D500×W1000×H1400~2200
材質
SUS304
キャスター
Φ50MCナイロンウレタン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3806-95

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,608円
( 152,469円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)製のハンガーカートです。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D500×W1000×H1400~2200
・材質:SUS304
・キャスター:φ50MCナイロンウレタン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付
・内容量:1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

伸縮式ハンガーカート SHGC22-4Fの型番61-3806-95のページです。 型番61-3806-95に関する仕様情報を記載しております。
伸縮式ハンガーカート SHGC22-4Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式ハンガーカート SHGC22-4F
キャニオン 伸縮式ハンガーカート SHGC22-4F
カーテンレールセット(伸縮式)
4号ドアハンガー用金具
ステンレスハンガーカート SHGC15
ステンレスハンガーカート SHGC21-3
メーカーアズワンキャニオンエスコダイケンアズワンアズワン
通常価格138,608円115,613円2,617円 -4,433円 -94,168円 -109,093円
通常出荷日25日目19日目2日目〜4日目12日目12日目
種類ハンガーラックハンガーラック-ハンガー・レール用金具ハンガーラックハンガーラック
サイズ(呼寸)(mm)D500×W1000×H1400~2200----D500×W900×H2100
材質SUS304----SUS304
キャスターΦ50MCナイロンウレタン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付----Φ50ナイロンウレタン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付
内容量1個----1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました